P8911 是一款电源管理 IC(PMIC),专为笔记本电脑、台式机和嵌入式计算平台而设计。 瑞萨电子的 P8911 让下一代客户端平台得以充分利用 DDR5 内存,在降低整体系统功耗的同时,实现更高的性能、容量和可靠性。P8911 在之前发布的 P8900 服务器 PMIC 的基础上进行了优化,以满足客户端和嵌入式应用空间的特定需求。 与 P8900 相比,P8911 的封装面积减少了 50%,同时还具备专为小型内存模块定制的供电特性,这些内存模块可安装在长期使用电池供电的系统中。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 - 简易格式 | 登录后下载 PDF 69 KB | |
手册 | PDF 8.73 MB | |
Product Advisory | PDF 687 KB | |
Product Advisory | PDF 96 KB | |
4 items
|
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.