图像
H8SX 系列拥有最大工作频率为 50MHz 的 32 位 CISC CPU,同时还具有丰富的片上外设功能,可提高用户系统的吞吐量。 该系列沿用并增强了 H8S 的指令集,且在目标级上向上兼容 H8/H8S,因此可高效利用 H8S 软件资源。
该系列中的所有产品均已过时,不建议用于新设计。 如果您正在寻找特定产品的相关信息或文档,请使用网站搜索功能来查找信息。
CPU |
Bit Size |
RAM (KB) |
Program Memory (KB) |
Lead Count (#) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Timer |
ADC |
DAC |
LVD |
DMA |
CAN (ch) |
Ethernet |
USB |
Pkg. Type |
Temp. Range |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||||||
Microcontrollers with 32-bit CPU for Automotive, Factory Automation and Industrial Applications (Non Promotion) | H8SX | 32 | 24 | 256 | 100 | 80 | 16-bit x 12-ch | 10-bit x 16-ch | 否 | No | 2 | No | -40 to 85°C |