家居和建筑自动化行业对智能锁的需求正在快速增长。 这款智能门锁解决方案具有指纹控制和低功耗 Wi-Fi 功能,可提供方便的指纹识别,以及现场和远程开关锁功能。 该解决方案使用亚马逊网络服务(AWS)IoT 来操作并监控门的状态,例如开门或关门。 用户可以使用移动应用程序控制这些操作。
这款智能门锁解决方案采用 AWS 物联网技术来操作门锁并监控门的状态,如开启或关闭状态。 用户可以使用手机应用程序来控制这些操作。