RA8M1 MCU 群组评估套件
EK-RA8M1 评估套件可通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA8M1 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
入门
运行快速入门示例项目
- EK-RA8M1...
EK-RA8D1 评估套件可通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA8D1 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
EK-RA8D1 套件由三块板组成:EK-RA8D1 板采用 RA8D1 MCU 和片上图形 LCD 控制器,MIPI 图形扩展板采用 4.3 英寸 TFT 彩色 LCD,带电容式触摸覆盖层,而摄像头扩展板则采用 300 万像素 CMOS 图像传感器。
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) 闪存编程软件 [支持 MCU/MPU 和器件:RA、RE、RX、RL78、RH850、RISC-V MCU Renesas Synergy、DA1459x、DA1469x、DA1470x、电源管理、Renesas USB Power Delivery Family、电机驱动器/执行器驱动器 IC、V850、78K0R、78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | 瑞萨电子 |
灵活配置软件包 (FSP) FSP 是一款增强型软件包,旨在为使用瑞萨电子 RA 系列 Arm 微控制器的嵌入式系统设计提供简单易用且可扩展的高质量软件。
|
Software Package | 瑞萨电子 |
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
|
Software Package | SEGGER |
快速连接平台 快速连接平台通过提供兼容的硬件和软件构建模块,实现快速原型设计。
|
Other Hardware | 瑞萨电子 |
4 items
|
EK-RA8M1 评估套件可通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA8M1 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
Take the guesswork out of your innovation experience by following a systematic and methodical approach to start developing with Renesas Advanced microcontrollers kits. It allows for a structured and orderly exploration of resources that you can utilize to create smart IoT and embedded products.
博客 | 2023年12月12日 | ||
新闻 | 2023年12月12日 | ||
博客 | 2021年12月3日 | ||
博客 | 2021年12月3日 | ||
博客 | 2021年11月15日 | ||
博客 | 2021年11月11日 |
EK-RA8D1 满足以下认证/标准要求。 请参见 EK-RA8D1 用户手册,了解免责声明、注意事项以及与证书相关的详细信息。