跳转到主要内容

线性稳压器 (LDO)

瑞萨电子是低压差稳压器 (LDO) 的主要供应商,提供配备世界顶尖单 LDO、双 LDO 的低功耗手持应用,具有高达 3MHz 的超高 PSRR、低输入电压范围、紧凑封装,以及超低噪音和静态电流等特点。 瑞萨电子的高电流 LDO 最高支持 3A 电流,拥有业内领先的快速负载瞬态响应、全负载和全结温最密集电压输出精度和同级最低遗失电压。

此外,瑞萨电子的低成本线性稳压器还可从电信和数据通信中常用的中间配电电压产生低压偏置电源。 这类器件可用作启动或连续低功耗稳压器。

瑞萨电子的汽车电源管理GreenPAK™ 可编程混合信号产品中也使用了 LDO。

进一步了解线性稳压器和开关稳压器

电源设计设备搜索

PowerCompass™ 提供支持的多负载配置器,可帮助识别符合您要求的器件、执行高级系统分析并生成自定义参考设计。

输入

电源输入

输出(dc)

输出 1
输出 2
输出 3
输出 4

PowerCompass 尚不支持 AC 设计,但我们可以将您转到网站上支持该设计的产品区域。

访问产品页面

输入电压源

电源输入

功能/应用

产品选择器: 线性稳压器 (LDO)

通过我们的参数化产品选择工具探索我们的产品目录。比较各种参数的规格,找到适合您设计的零件。

产品选择器
类型 文档标题 日期
宣传手册 PDF 5.49 MB 日本語
白皮书 PDF 1.10 MB English
2 items
Ultra-Low Noise LDOs for Sensitive Loads

Learn how the ultra-low noise RAA214020 and RAA214023 LDOs deliver high-performance for noise-sensitive applications.

新闻和博客