DA6102 是一款高度集成的多通道 PMIC,专为 2 节锂离子电池供电系统而设计。 宽输入电压范围允许每个通道直接连接电池,以最大限度地延长电池寿命。 PMIC 还包括一个高精度的输入电流检测,具有断路器控制功能,用于电池电流检测和过流关断。
DA6102 集成了两个降压稳压器、一个降压-升压稳压器、一个大电流降压控制器和两个始终开启的 LDO。 高集成度与高频工作(高达 3MHz)相结合,最大限度地减少了 PCB 尺寸和外部元件数量,从而实现了尽可能小的解决方案尺寸。 DA6102 使用极低的 RDSON FET,可实现非常高效的降压和降压-升压调节。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 2.34 MB | |
手册 | PDF 8.73 MB | |
产品简述 | PDF 466 KB 日文 | |
手册 - 开发工具 | PDF 1.46 MB | |
4 items
|
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
购买 / 样片 |
|
---|---|---|---|---|
器件号 | ||||
WLCSP | Tape & Reel | 1 | ||
WLCSP | Tape & Reel | 1 |