DA9132 是一款高效的双通道降压型 DC/DC(降压)转换器,集成了开关 FET,每通道可提供 3A 电流。 该器件的工作效率超过 90%,从而降低了各种高性能电子系统中为大电流轨供电所面临的热设计挑战。
DA9132 器件的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,输出电压范围为 0.3V 至 1.9V,适用于各种低压系统。 DA9132 仅需两个小型 0.10μH 电感器,可提供高度优化的 BOM 和尺寸。 1.9V 以上的输出电压由一个外部电阻分压器支持。
DA9132 器件是瑞萨电子灵活、可扩展、可靠的汽车系统和 Sub-PMIC系列的一部分,可实现量身定制(Exact-Fit)的电源解决方案。 该器件采用 3.3mm x 4.8mm 24 引脚 FC-QFN 可润湿侧翼封装。 还提供汽车级版本(DA9132-A)。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 857 KB | |
手册 | PDF 8.73 MB | |
应用文档 | PDF 439 KB | |
快速入门指南 | PDF 118 KB | |
原理图 | PDF 126 KB | |
指南 | PDF 480 KB | |
6 items
|
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.