DA9213 是一款同步 20 安培降压转换器,为智能手机、平板电脑、超极本™ 和其他需要大电流的手持设备应用中的处理器内核或 GPU 轨供电。 DA9213 也可为 FPGA 供电。
2.8 至 5.5V 的输入电压范围使其适合使用单节锂离子电池应用以及标准 5V 电源或 USB 电源。 DA9213 提供 20A 输出电流,适用于性能最高的应用处理器,例如 ARM Cortex A15/A57 系列的多核排列。 由于采用多相拓扑结构,DA9213 具有出色的 ±2% 负载瞬态响应和低于 1mm 高度的元件尺寸。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 1.32 MB | |
产品简述 | PDF 857 KB | |
手册 | PDF 8.73 MB | |
应用文档 | PDF 1.12 MB | |
应用文档 | PDF 190 KB | |
应用文档 | PDF 1.24 MB | |
应用文档 | PDF 2.02 MB | |
其他 | ZIP 108 KB | |
手册 - 开发工具 | PDF 1.70 MB | |
9 items
|
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.