DA9233 是一款高效、超低静态电流降压稳压器和超低静态电流 LDO,采用紧凑型 I2C 可配置 WLCSP 封装。 降压稳压器还具有超低输出纹波(10mV)。 该器件适用于需要低纹波和高效电源的电池供电应用。
降压稳压器将高轻载效率扩展至低至 20μA,进一步延长了电池寿命。 降压稳压器中的动态电压控制(DVC)可促进系统电源模式的优化,从而进一步提高系统效率和电池寿命。
低静态电流 LDO 可配置为负载开关,并提供第二个电源输出。 LDO 的非专用输入可以连接到电池或降压输出。 将输入连接到降压输出可根据需要灵活地改善 LDO 输出端的 PSRR。
DA9233 提供多种保护功能,并能够监控 GPO 引脚中的事件和指示器。
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
购买 / 样片 |
|
---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||
12-WLCSP | Tape & Reel | 1 |