采用 CMOS 传感器的监控摄像头参考设计
该解决方案展示了具备相位检测自动对焦(PDAF)功能的 CMOS 图像传感器(CIS)板、高性能图像信号处理(ISP)板和自动对焦变焦镜头软件。 利用此参考设计,用户可以评估 CN251 监控摄像头模块的自动对焦功能。
该参考设计可实现 4K 分辨率、出色的色彩成像和更高的物体识别精度,包括弱光条件下的小型物体。...
ISL9307 是一款集成式微型电源管理 IC(mini-PMIC),非常适合为低压微处理器或以电池作为输入源的多个电压轨供电的应用,例如单个锂离子或锂聚合物。 ISL9307 集成了两个高效率、3MHz、同步降压转换器(DCD1 和 DCD2)和两个低输入、低压差线性稳压器(LDO1 和 LDO2)。 3MHz PWM 开关频率允许使用极小的外部电感器和电容器。 两个降压转换器都能在轻负载条件下进入跳转模式,以进一步提高效率并最大限度地延长电池寿命。 ISL9307 的每个通道都有 EN 引脚,从而允许电源排序的延迟启动。 ISL9307 还提供两个 300mA 低压差(LDO)稳压器。 输入电压范围为 1.5V 至 5.5V,因此可以使用片上降压转换器或直接使用电池供电。 默认 LDO 启动输出带有出厂预设的 0.9V 至 3.3V 固定输出电压选项。 ISL9307 采用 4mmx4mm 16 引脚 TQFN 封装。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 745 KB | |
手册 | PDF 8.73 MB | |
产品变更通告 | PDF 326 KB | |
其他 | PDF 351 KB | |
其他 | PDF 366 KB | |
产品变更通告 | PDF 106 KB | |
产品变更通告 | PDF 173 KB | |
应用文档 | PDF 509 KB | |
应用文档 | PDF 397 KB | |
9 items
|
该解决方案展示了具备相位检测自动对焦(PDAF)功能的 CMOS 图像传感器(CIS)板、高性能图像信号处理(ISP)板和自动对焦变焦镜头软件。 利用此参考设计,用户可以评估 CN251 监控摄像头模块的自动对焦功能。
该参考设计可实现 4K 分辨率、出色的色彩成像和更高的物体识别精度,包括弱光条件下的小型物体。...
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
购买 / 样片 |
|
---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||
ISL9307IRTAAJBZ-T circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 获取样片, | |
ISL9307IRTAAJBZ-T7A circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 3.571 | 获取样片, |
ISL9307IRTAAJFZ-T circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 4.95 | 获取样片, |
ISL9307IRTAAJFZ-T7A circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 2.662 | 获取样片, |
ISL9307IRTAAJGZ-T circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 获取样片, | |
ISL9307IRTAAJGZ-T7A circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 3.571 | 获取样片, |
ISL9307IRTAAJLZ-T circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 获取样片, | |
ISL9307IRTAAJLZ-T7A circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 3.571 | 获取样片, |
ISL9307IRTAAJYZ-T circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 获取样片, | |
ISL9307IRTAAJYZ-T7A circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 3.571 | 获取样片, |
ISL9307IRTAANCZ-T circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 获取样片, | |
ISL9307IRTAANCZ-T7A circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 3.571 | 获取样片, |
ISL9307IRTAANFZ-T circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 获取样片, | |
ISL9307IRTAANFZ-T7A circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 3.571 | 获取样片, |
ISL9307IRTAANGZ-T circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 获取样片, | |
ISL9307IRTAANGZ-T7A circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 3.571 | 获取样片, |
ISL9307IRTAANLZ-T circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 获取样片, | |
ISL9307IRTAANLZ-T7A circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 3.571 | 获取样片, |
ISL9307IRTAANWZ-T circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 获取样片, | |
ISL9307IRTAANWZ-T7A circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 3.571 | 获取样片, |
ISL9307IRTAANYZ-T circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 获取样片, | |
ISL9307IRTAANYZ-T7A circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 3.571 | 获取样片, |
ISL9307IRTWCNJZ-T circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 获取样片, | |
ISL9307IRTWCNJZ-T7A circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 3.571 | 获取样片, |
ISL9307IRTWCWNZ-T circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 获取样片, | |
ISL9307IRTWCWNZ-T7A circle有效 可提供样片 |
TQFN | Reel | 3 | 3.571 | 获取样片, |