概览

简介

RBN75H65T1FPQ-A0 650V、75A 沟槽绝缘栅双极晶体管(IGBT)提供低集电极至发射极饱和电压、内置快速恢复二极管(FRD),可用于电源开关应用。 该器件采用 TO-247A 封装。

特性

  • 沟槽栅极和薄晶圆技术(G8H 系列)
  • 内置快速恢复二极管,采用一个封装
  • 集电极至发射极饱和电压 VCE (sat) = 1.5V(典型值) (IC = 75A,VGE = 15V,Ta = 25 °C)
  • 质量等级:标准
  • 高速开关
  • 非短路专用

产品对比

应用

应用

  • UPS
  • 焊接
  • 光伏逆变器
  • 电源转换器系统

文档

设计和开发

模型