图像
瑞萨电子的 O 型环 MOSFET 控制器配有合适尺寸的 N 通道电源 MOSFET,可在高电流应用场景中更换电源 O 型环二极管时提升配电效率和电力可用性。 此款产品可为具备全集成电荷泵的 MOSFET 提供栅极电压。
Bias Voltage Range (V) |
Transient Voltage Withstanding (V) |
Response Time Dead Short |
Response Time to PS Slow Turn Off |
Ramp |
Reverse Voltage Threshold |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||
High Voltage ORing MOSFET Controller | 9 - 75 | 100 | <300 ns | <100 μs | Voltage | Resistor-Adjustable (0V to 5.3V) | 20, 16 | QFN, TSSOP | 4.978 |
Low Voltage ORing FET Controller | 3 - 20 | 24 | <300 ns | <80 μs | Voltage | Resistor-Adjustable (40mV to 800mV) | 8 | DFN, MSOP | 1.866 |