SLG59H1013V Evaluation Board
The SLG59H1013V-EVB board evaluates the SLG59H1013V High Voltage GreenFET, Load Switch.
SLG59H1013V 是一款高性能 13.3 mΩ NMOS 负载开关,设计用于控制高达 3.5A 的 12V 或 24V 电源轨。 SLG59H1013V 采用专有 MOSFET 设计,可在宽输入电压范围内实现稳定的 13.3 mΩ RDS ON。 SLG59H1013V 封装结合了新颖的场效应晶体管设计和铜柱互连技术,热阻低,适合大电流工作。 SLG59H1013V 设计工作温度范围为 -40°C 至 125°C,采用符合 RoHS 标准的低热阻 1.6mm x 3.0mm STQFN 封装。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 1.48 MB | |
指南 | PDF 2.80 MB | |
手册 | PDF 5.06 MB | |
手册 | PDF 8.73 MB | |
应用文档 | PDF 911 KB | |
应用文档 | PDF 364 KB | |
6 items
|
The SLG59H1013V-EVB board evaluates the SLG59H1013V High Voltage GreenFET, Load Switch.
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
购买 / 样片 |
|
---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||
STQFN-18 | Tape & Reel | 1 | |||
STQFN-18 |