瑞萨电子是无线电源产业在智能手机市场的领导者,在移动设备和发送器市场占据主导地位。将我们领先技术用于您的无线电源设计,将提供业界最灵活的SoC架构,最高效及硬件/算法的实现
选用瑞萨产品 |
|
无线电源基础知识 |
瑞萨是用于无线电源传输系统的无线充电 IC 的领导者。 瑞萨广泛的无线电源 IC 产品组合由发送器和接收器组成,符合所有主要的标准和技术要求,在物理尺寸、功率效率和灵活性方面具有独特的优势。
瑞萨的高度集成化发送器 IC 设计用于固定式和便携式充电底座,而超紧凑低功耗接收器 IC 则针对便携式设备和配件而设计。 瑞萨的无线电源解决方案支持不同输入电压、无线电源标准及线圈类型/数量,使其适用于几乎任何市场和行业的各种应用。 此外,当配对使用时,某些无线充电器 IC 可体现更高功率和更好控制等额外优点。
无线充电技术非常复杂,无线充电 IC 也不例外。 因此,瑞萨在其解决方案中补充了参考设计、支持工具和设计文件-—尽可能使设计无线电源 IC 这一艰巨任务变得容易并能快速完成。在各产品页面上可查阅适用于特定产品的相关资源。
瑞萨是无线电源联盟 (WPC) 成员,使用通过 Qi 标准认证的磁感应技术开发无线电源 IC 和参考设计套件。
Automotive 15W Wireless Charging Transmitter Customer Reference Board
无线充电技术帮助电能以无线方式从电源传输到电负载。 该技术即使在电线有危险、无法连接或使用不便等情况下仍然有效。
目前的无线充电拥有各种物理形态,但都是基于电磁耦合的基本原则。 构建先进的无线充电 IC 需遵循一个或多个行业标准,其面临的挑战是如何使效率、兼容性和安全性实现最大化,同时尽量减小解决方案的物理尺寸。 瑞萨提供的业内领先设备兼具所有这些品质,可帮助充电器和便携式设备制造商轻松有效地将无线充电技术集成到他们的下一代产品中。
Function |
Wireless Power Standard |
Input Voltage Range (V) |
Output Voltage Range (V) |
Output Power Max (W) |
Pkg. Type |
Pkg. Dimensions (mm) |
Advanced Features |
Lead Count (#) |
Temp. Range |
Output Current Max (A) |
105°C Max. Case Temp. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||
Wireless Power Transmitter for up to 5W Applications | Power Transmitter | WPC 1.2.4 | 4.5 - 5.5 | 5 | VFQFPN | 5.0 x 5.0 x 0.9 | 40 | -40 to 85°C | ||||
Automotive Single Coil 15W Wireless Charging Transmitter | Power Transmitter | WPC 1.2 | 4.25 - 21 | 15 | VFQFPN | 7.0 x 7.0 x 0.9 | 48 | -40 to 105°C | ||||
Wireless Power Transmitter Analog Front End IC | Wireless Power Transmitter | WPC 1.3 | 4.5 - 30 | 60 | VFQFPN | 4.0 x 4.0 x 0.75 | 32 | -40 to 85°C | ||||
24W Wireless Power Receiver with WattShare™ TRx Mode | Power Receiver | WPC 1.3 | 3 - 20 | 24 | WLCSP | 2 x 3 x 0.6 | 40 | -40 to 85°C |
Overview of complete wireless charging system retrofitted into off-the-shelf smart glasses
Renesas Presents Wireless Power Transmitter Technology for Portable Device Charging at ISSCC | 新闻 | 2023年2月23日 | |
|
Wireless Power Has a Rich History at Renesas | 博客 | 2022年6月23日 |
|
High Efficiency Wireless Charging Tablet Stylus Using Small Rod Coils | 博客 | 2022年5月25日 |
|
无线充电应用适用于扩展到智能眼镜的可穿戴技术 | 博客 | 2022年3月16日 |
瑞萨电子发布新一代经WPC Qi 1.3认证的车载舱内无线充电参考设计 | 新闻 | 2022年3月15日 | |
|
缩小差距– Oppo和OnePlus的无线充电速度已超越传统的有线充电 | 博客 | 2020年5月21日 |