Package | Name | Package Type | Lead Count | Category | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_745 | PLQP0176LB-A | LFQFP | 176 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.70mm | ||
pkg_746 | PLQP0144KC-A | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.70mm | ||
pkg_747 | PLQP0144KB-A | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.70mm | ||
pkg_7475 | PLQP0032GB-A | LQFP | 32 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.70mm | 0.80mm | |
pkg_748 | PLQP0120LA-A | LFQFP | 120 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_749 | PLQP0064KC-A | LFQFP | 64 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.70mm | ||
pkg_7495 | GRZZ0002ZE-A | DO-35 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_7496 | GRZZ0002ZF-A | DO-41 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_7497 | PXSN0004JA-A | XLP04 | 4 | Dic | Yes | 1.00mm | 0.60mm | |||
pkg_7498 | PTSP0005JA-A | SSP | 5 | Dic | Yes | 2.00mm | 1.25mm | 1.10mm | ||
pkg_7499 | PTSP0006JB-A | SSP | 6 | Dic | Yes | 2.00mm | 1.25mm | 1.10mm | ||
pkg_75 | PRQP0080JD-A | QFP | 80 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.05mm | 0.65mm | |
pkg_750 | PLQP0064KB-A | LFQFP | 64 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.70mm | 0.50mm | |
pkg_7500 | PTSP0002ZB-A | SSP | 2 | Dic | Yes | 1.70mm | 1.25mm | 1.00mm | ||
pkg_7501 | PTSP0003JA-A | SSP | 3 | Dic | Yes | 2.00mm | 1.25mm | 1.10mm | ||
pkg_7502 | PUSF0003KA-A | TUSM | 3 | Dic | Yes | 1.60mm | 0.80mm | 0.55mm | ||
pkg_7503 | PWSP0002ZA-A | USM | 2 | Dic | Yes | 0.80mm | ||||
pkg_7504 | PWSP0003KA-A | USM | 3 | Dic | Yes | 0.90mm | ||||
pkg_7505 | PLSP0005ZD-A | MM | 5 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.50mm | 1.40mm | ||
pkg_7506 | PLSP0006ZB-A | MM | 6 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.50mm | 1.40mm | ||
pkg_7507 | PLSP0003ZD-A | MM | 3 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.50mm | 1.40mm | ||
pkg_7509 | PTSP0005ZE-A | TMM | 5 | Dic | Yes | 1.20mm | ||||
pkg_751 | PLQP0048JA-A | LQFP | 48 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.70mm | ||
pkg_7510 | PTSP0006ZA-A | TMM | 6 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.50mm | 1.20mm | ||
pkg_7511 | PTSP0003ZC-A | TMM | 3 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.50mm | 1.20mm | ||
pkg_7512 | PLZZ0004CC-A | POMM | 3 | Dic | Yes | 4.50mm | 2.50mm | 1.60mm | ||
pkg_7513 | PRZZ0002ZA-A | POMM | 2 | Dic | Yes | 4.30mm | 2.50mm | 2.25mm | ||
pkg_7514 | PTSF0002ZA-A | POMM | 2 | Dic | Yes | 2.60mm | 1.60mm | 1.18mm | ||
pkg_7515 | PWSF0006JB-A | WSOF | 6 | Dic | Yes | 2.00mm | 1.60mm | 0.80mm | ||
pkg_7516 | PXSF0002ZB-A | XSOF | 2 | Dic | Yes | 1.00mm | 0.60mm | 0.55mm | ||
pkg_7517 | PXSF0003LA-A | XSOF | 3 | Dic | Yes | 1.20mm | 0.80mm | 0.33mm | ||
pkg_7518 | PXSF0003ZA-A | XSOF | 3 | Dic | Yes | 1.40mm | 0.80mm | |||
pkg_7519 | PXSF0005KA-A | XSOF | 5 | Dic | Yes | 0.55mm | ||||
pkg_752 | PLQP0048KD-A | LFQFP | 48 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.70mm | ||
pkg_7521 | PVSF0008JA-A | VSOF | 8 | Dic | Yes | 2.90mm | 2.40mm | 0.85mm | ||
pkg_7522 | PVSF0008JB-A | VSOF | 8 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.60mm | 0.85mm | ||
pkg_7523 | PVSF0008JC-A | MLP Micro | 8 | Dic | Yes | 3.00mm | 1.58mm | |||
pkg_7524 | PWSN0006KB-A | HWSON | 6 | Dic | Yes | 4.40mm | 1.85mm | |||
pkg_7525 | PWSN0008JE-A | HWSON | 8 | Dic | Yes | 5.80mm | 3.00mm | |||
pkg_7528 | PLSN0008KA-A | HSON | 8 | Dic | Yes | 5.40mm | 5.00mm | 1.45mm | ||
pkg_7529 | PXSN0008KD-A | HUSON | 8 | Dic | Yes | 2.70mm | 2.00mm | 0.65mm | ||
pkg_753 | PLQP0048KC-A | LFQFP | 48 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.70mm | ||
pkg_7530 | PWSN0008DA-A | WPAK | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_7532 | PRSS0008AE-A | SSIP | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_7533 | PRSS0009AB-A | SSIP | 9 | Dic | Yes | 22.86mm | 5.08mm | 5.75mm | ||
pkg_7534 | PRSS0010AB-A | SIP | 10 | Dic | Yes | 26.80mm | 10.00mm | |||
pkg_7535 | PRSS0012AD-A | SIP | 12 | Dic | Yes | 31.50mm | 10.50mm | |||
pkg_7536 | PRSS0003DG-A | SST | 3 | Dic | Yes | 4.00mm | 3.00mm | |||
pkg_7537 | PRSS0003DH-A | TO-92 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7538 | PRSS0002AA-A | TO-92 | 2 | Dic | Yes | 5.50mm | 5.20mm |