タイトル | 情報 |
---|---|
Product Number: | HD64F3687GFPIV |
Pkg. Name: | PLQP0064KC-A |
Pkg. Previous Code: | FP-64E |
JEITA Standard: | P-LFQFP64-10x10-0.50 |
Pkg. Code: | pkg_104 |
Lead Count: | 64 |
長さ: | 10 mm |
幅: | 10 mm |
Thickness: | 1.7 mm |
Pb (Lead) Free: | はい |
タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Type: | LQFP |
Moisture Sensitivity Level (MSL): | 3 |
Pkg. Class: | IC |