タイトル |
情報 |
Product Number: |
M30622MCA-XXXFP#D3 |
Pkg. Name: |
PRQP0100JB-A |
Pkg. Previous Code: |
100P6S-A |
JEITA Standard: |
P-QFP100-14x20-0.65 |
Pkg. Code: |
pkg_485 |
Lead Count: |
100 |
長さ: |
20 mm |
幅: |
14 mm |
Thickness: |
3.05 mm |
Pb (Lead) Free: |
いいえ |
タイトル |
情報 |
Pkg. Type: |
QFP |
Pkg. Class: |
IC |
RoHS Info: (PDF) |
英語 日本語 |
list
listパッケージの詳細