タイトル 情報
Product Number: DF38104HWV
Pkg. Name: PRQP0064GB-A
Pkg. Previous Code: FP-64A
JEITA Standard: P-QFP64-14x14-0.80
Pkg. Code: pkg_72
Lead Count: 64
長さ: 14 mm
幅: 14 mm
Thickness: 3.05 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Pkg. Type: QFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC

パッケージの詳細