タイトル 情報
Product Number: M38503G4ASP#U1
Pkg. Name: PRDP0042BA-A
Pkg. Previous Code: 42P4B
JEITA Standard: P-SDIP42-13x36.72-1.78
Pkg. Code: pkg_428
Lead Count: 42
長さ: 37 mm
幅: 13 mm
Thickness: 5.5 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: SDIP
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細