タイトル | 情報 |
---|---|
Product Number: | DF38344XV |
Pkg. Name: | PTQP0100KA-A |
Pkg. Previous Code: | TFP-100B |
JEITA Standard: | P-TFQFP100-14x14-0.50 |
Pkg. Code: | pkg_133 |
Lead Count: | 100 |
長さ: | 14 mm |
幅: | 14 mm |
Thickness: | 1.2 mm |
Pb (Lead) Free: | はい |
タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Type: | TFQFP |
Moisture Sensitivity Level (MSL): | 3 |
Pkg. Class: | IC |