タイトル 情報
Product Number: D12394TE20V
Pkg. Code: PTQP0120LA-A
Lead Count: 120
長さ: 14 mm
幅: 14 mm
Thickness: 1.2 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Pkg. Type: TFQFP
Pkg. Class: Plastic
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語