タイトル 情報
Product Number: R5F211A1DSP#U0
Pkg. Name: PLSP0020JB-A
Pkg. Previous Code: 20P2F-A
JEITA Standard: P-LSSOP20-4.4x6.5-0.65
Pkg. Code: pkg_447
Lead Count: 20
長さ: 6 mm
幅: 4 mm
Thickness: 1.45 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Embossed Tape
Pkg. Type: LSSOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細