タイトル 情報
Product Number: DF36109GFV
Pkg. Name: PRQP0100JE-B
Pkg. Previous Code: FP-100A
JEITA Standard: P-QFP100-14x20-0.65
Pkg. Code: pkg_82
Lead Count: 100
長さ: 20 mm
幅: 14 mm
Thickness: 3.1 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Pkg. Type: QFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC

パッケージの詳細