タイトル 情報
Product Number: R5F2L388BNFA#U1
Pkg. Name: PLQP0080JA-A
Pkg. Previous Code: FP-80WV
JEITA Standard: P-LQFP80-14x14-0.65
Pkg. Code: pkg_878
Lead Count: 80
長さ: 14 mm
幅: 14 mm
Thickness: 1.7 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: LQFP
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細