タイトル 情報
Product Number: UPD789800GB-XXX-8ES-A
Pkg. Name: PLQP0044GC-C
Pkg. Previous Code: S44GB-80-8ES-2
JEITA Standard: P-LQFP44-10x10-0.80
Pkg. Code: pkg_8052
Lead Count: 44
長さ: 10 mm
幅: 10 mm
Thickness: 1.6 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Pkg. Type: LQFP
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細