タイトル |
情報 |
Product Number: |
UPD70F3715GF-JBT-A |
Pkg. Name: |
PRQP0100JJ-F |
Pkg. Previous Code: |
S100GF-65-JBT-2 |
JEITA Standard: |
P-QFP100-14x20-0.65 |
Pkg. Code: |
pkg_8114 |
Lead Count: |
100 |
長さ: |
20 mm |
幅: |
14 mm |
Thickness: |
3 mm |
Pb (Lead) Free: |
はい |
タイトル |
情報 |
Pkg. Type: |
QFP |
Pkg. Class: |
IC |
RoHS Info: (PDF) |
英語 日本語 |
list
listパッケージの詳細