タイトル |
情報 |
Product Number: |
HD6417727F100CV |
Pkg. Name: |
PRQP0240KE-A |
JEITA Standard: |
P-QFP240-32x32-0.50 |
Pkg. Code: |
pkg_11721 |
Lead Count: |
240 |
長さ: |
32 mm |
幅: |
32 mm |
Thickness: |
3.95 mm |
Pb (Lead) Free: |
はい |
タイトル |
情報 |
Carrier Type: |
Tray |
Pkg. Type: |
HFQFP |
Pkg. Class: |
IC |
RoHS Info: (PDF) |
英語 日本語 |
list
listパッケージの詳細