タイトル 情報
Product Number: R5F113TJKFB#H5
Pkg. Name: PLQP0144KD-E
Pkg. Previous Code: P144GJ-50-UEN
JEITA Standard: P-LFQFP144-20x20-0.50
Pkg. Code: pkg_10715
Lead Count: 144
長さ: 20 mm
幅: 20 mm
Thickness: 1.6 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Full Carton (Tray)
Pkg. Type: LQFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細