タイトル 情報
Product Number: HD6433028XXXF
Pkg. Name: PRQP0100KA-A
Pkg. Previous Code: FP-100B
JEITA Standard: P-FQFP100-14x14-0.50
Pkg. Code: pkg_76
Lead Count: 100
長さ: 14 mm
幅: 14 mm
タイトル 情報
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細