タイトル 情報
Product Number: UPD789177YGB-8ES-A
Pkg. Name: PLQP0044GC-C
Pkg. Previous Code: S44GB-80-8ES-2
JEITA Standard: P-LQFP44-10x10-0.80
Pkg. Code: pkg_8052
Lead Count: 44
長さ: 10 mm
幅: 10 mm
タイトル 情報

パッケージの詳細