タイトル 情報
Product Number: UPD789114AMC-5A4-A
Pkg. Name: PLSP0030JB-B
Pkg. Previous Code: S30MC-65-5A4-3
JEITA Standard: P-LSSOP30-0300-0.65
Pkg. Code: pkg_3295
Lead Count: 30
長さ: 9.85 mm
幅: 6.1 mm
タイトル 情報

パッケージの詳細