タイトル 情報
Product Number: HIP2211FBZ-T
Pkg. Name: M8.15
Pkg. Previous Code: MAB
Pkg. Code: MAB
Lead Count: 8
長さ: 4.9 mm
幅: 3.9 mm
Thickness: 1.47 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: SOICN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pb Free Category: Nickel/Palladium/Gold-Silver - e4

パッケージの詳細