タイトル 情報
Product Number: ISL68239IRAZ-T
Pkg. Name: L68.8X8C
Pkg. Previous Code: LWM
Pkg. Code: LWM
Lead Count: 68
長さ: 8 mm
幅: 8 mm
Thickness: 0.85 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: QFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細