タイトル 情報
Product Number: ISL99390BFRZ-TR5935
Pkg. Name: L39.5X6A
Pkg. Previous Code: LIP
Pkg. Code: LIP
Lead Count: 39
長さ: 6 mm
幅: 5 mm
Thickness: 0.76 mm
Pb (Lead) Free: Exempt
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: PQFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細