タイトル 情報
Product Number: RAA2213204GNP#HB0
Pkg. Name: L25.4X5
Pkg. Previous Code: LIC
Pkg. Code: LIC
Lead Count: 25
長さ: 4 mm
幅: 5 mm
Thickness: 0.76 mm
Pb (Lead) Free: Exempt
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: PQFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細