タイトル 情報
Product Number: RAA2230124GP3#JA0
Pkg. Name: P5.064B
Pkg. Previous Code: PBE
Pkg. Code: PBE
Lead Count: 5
長さ: 2.9 mm
幅: 1.6 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: TSOT
Qty. per Reel: 3000# #
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細