タイトル | 情報 |
---|---|
Product Number: | ISL738841ASEHD/PROTO |
Pkg. Name: | D8.3 |
Pkg. Previous Code: | DAX |
Pkg. Code: | DAX |
Lead Count: | 8 |
長さ: | 9.9 mm |
幅: | 7.4 mm |
Thickness: | 2.41 mm |
Pb (Lead) Free: | はい |
タイトル | 情報 |
---|---|
Carrier Type: | Tray |
Pkg. Type: | SBDIP |
Moisture Sensitivity Level (MSL): | Not Applicable |
Pb Free Category: | Gold Plate over compliant Undercoat-e4 |