タイトル 情報
Product Number: RAA279971D3HNP#HA0
Pkg. Name: L32.5X5N
Pkg. Previous Code: LGA
Pkg. Code: LGA
Lead Count: 32
長さ: 5 mm
幅: 5 mm
Thickness: 0.9 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: SCQFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細