タイトル 情報
Product Number: M3032316045NX0PBCR
Pkg. Description: CABGA 10.00x10.00x1.27 mm 0.75mm Pitch
Pkg. Code: BCG48
Lead Count: 48
長さ: 10 mm
幅: 10 mm
Thickness: 1.27 mm
Moisture Sensitivity Bake: 24 hrs
Moisture Exposure Floor Life: 168hrs@<30C/60%RH
Pkg. Category: G
Pb (Lead) Free: はい
JEDEC Standard: MO-205
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Qty. per Carrier: 0# #
Pkg. Type: CABGA
Qty. per Reel: 2000# #
Reel Size: 13in in
Tape Pin 1 Quad: 1
Tape Pocket Pitch: 16
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: PLASTIC
Re-bake Conditions: 48hrs@125C
Peak Reflow Temp: 260
Pb Free Category: e1 SnAgCu
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細