タイトル | 情報 |
---|---|
Product Number: | 7005L20JGI |
Pkg. Description: | PLCC 24.00x24.00x3.63 mm 1.27mm Pitch |
Pkg. Code: | PLG68 |
Lead Count: | 68 |
長さ: | 24 mm |
幅: | 24 mm |
Thickness: | 3.63 mm |
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
Qty. per Carrier: | 18# # |
Pkg. Type: | PLCC |