タイトル 情報
Product Number: RYZ012A100FZ00#BD0
Pkg. Description: LGA 12.00x12.00x3.1 mm 1.50mm Pitch
Pkg. Code: LLC28
Lead Count: 88
長さ: 12 mm
幅: 12 mm
Thickness: 3.1 mm
Moisture Sensitivity Bake: 24 hrs
Moisture Exposure Floor Life: 168hrs@<30C/60%RH
Pkg. Category: G
Pb (Lead) Free: はい
JEDEC Standard: NA
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Qty. per Carrier: 168# #
Pkg. Type: LGA
Qty. per Reel: 0# #
Tape Pin 1 Quad: 0
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: PLASTIC
Re-bake Conditions: 48hrs@125C
Peak Reflow Temp: 245
Pb Free Category: e3 Sn
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細