タイトル 情報
Product Number: HS3004-MC1
Pkg. Description: BOARD
Pkg. Code: BD0
Lead Count: 0
長さ: 0 mm
幅: 0 mm
Thickness: 0 mm
Moisture Sensitivity Bake: 0 hrs
Moisture Exposure Floor Life: NA
Pkg. Category: NP
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Qty. per Carrier: 81# #
Pkg. Type: BOARD
Qty. per Reel: 0# #
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pkg. Class: BOARD
Re-bake Conditions: NA
Peak Reflow Temp: 0
Pb Free Category: e0
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細