タイトル 情報
Product Number: RAA214023GNP#HCA
Pkg. Name: L20.3.5X3.5
Pkg. Previous Code: LAH
Pkg. Code: LAH
Lead Count: 20
長さ: 3.5 mm
幅: 3.5 mm
Thickness: 0.9 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: QFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pb Free Category: Nickel/Palladium/Gold-Silver - e4

パッケージの詳細