タイトル 情報
Product Number: SLG55583AV
Lead Count: 8
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tape & Reel
Pkg. Type: TDFN-8
Qty. per Reel: 3000# #
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語