タイトル 情報
Product Number: R5F562N7BDBG#00
Pkg. Name: PLBG0176GA-A
Pkg. Previous Code: BP-176V
JEITA Standard: P-LFBGA176-13x13-0.80
Pkg. Code: pkg_715
Lead Count: 176
長さ: 13 mm
幅: 13 mm
Thickness: 1.4 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Full Carton (Tray)
Pkg. Type: LFBGA
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細