タイトル 情報
Product Number: RAA2128314GSP#HA0
Pkg. Name: M8.15H
Pkg. Previous Code: MBA
Pkg. Code: MBA
Lead Count: 8
長さ: 4.9 mm
幅: 3.9 mm
Thickness: 1.4 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: SOICN-EP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 2
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate-e3

パッケージの詳細