タイトル 情報
Product Number: CL2432
Pkg. Description: Obsolete CHGS CLN OBS
Pkg. Code: CHGS
Lead Count: 0
長さ: 0 mm
幅: 0 mm
Thickness: 0 mm
Moisture Sensitivity Bake: 0 hrs
Moisture Exposure Floor Life: NA
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Box
Qty. per Carrier: 0# #
Qty. per Reel: 0# #
Tape Pin 1 Quad: 0
Re-bake Conditions: NA
Peak Reflow Temp: 0

パッケージの詳細