タイトル | 情報 |
---|---|
Product Number: | R7FA2E1A52DNH#BA0 |
Pkg. Name: | PWQN0032KE-A |
JEITA Standard: | P-HWQFN032-5x5-0.50 |
Pkg. Code: | pkg_11901 |
Lead Count: | 32 |
長さ: | 5 mm |
幅: | 5 mm |
Thickness: | 0.8 mm |
Pb (Lead) Free: | はい |
タイトル | 情報 |
---|---|
Carrier Type: | Full Carton (Tray) |
Pkg. Type: | HWQFN |
Moisture Sensitivity Level (MSL): | 3 |
Pkg. Class: | IC |