タイトル 情報
Product Number: R7FA2E2A33CNK#HA1
Pkg. Name: PWQN0024KG-A
JEITA Standard: P-HWQFN24-4x4-0. 50
Pkg. Code: pkg_20025
Lead Count: 24
長さ: 4 mm
幅: 4 mm
Thickness: 0.8 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tape & Reel
Pkg. Type: HWQFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC

パッケージの詳細