タイトル 情報
Product Number: ZMID5201AE1R
Pkg. Description: TSSOP 5.00x4.40x1.00 mm 0.65mm Pitch
Pkg. Code: PGG14
Lead Count: 14
長さ: 5 mm
幅: 4.4 mm
Thickness: 1 mm
Moisture Sensitivity Bake: 0 hrs
Moisture Exposure Floor Life: Unlimited@<30C/85%RH
Pkg. Category: G
Pb (Lead) Free: はい
JEDEC Standard: MO-153
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Qty. per Carrier: 0# #
Pkg. Type: TSSOP
Qty. per Reel: 4000# #
Reel Size: 13in in
Tape Pin 1 Quad: 1
Tape Pocket Pitch: 8
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pkg. Class: PLASTIC
Re-bake Conditions: NA
Peak Reflow Temp: 260
Pb Free Category: e3 Sn
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細